920 mm (36")

920 mm (36") 北歐式挖掘鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
36.2 in
920 mm
容量
17.7 ft³
500 l
重量
842.2 lb
382 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

應用

應用

專為與 S 型快速接頭和/或傾轉器結合使用時,創造最佳性能而設計。
短鏟齒半徑與長底板

短鏟齒半徑與長底板

透過高掘起力加上傾轉器的使用,鏟斗仍可產生可接受的鏟斗容量。
扭矩管

扭矩管

對於低建構支架解決方案,即使在高應力作業期間也能做到接近零偏移和高抗彎曲性。
抗磨損側板

抗磨損側板

特殊設計的側邊耐磨板可在重載應用中提供優異耐磨性。
耐磨條

耐磨條

即使在最苛刻的工作環境中也具有高耐磨性。

產品規格 920 mm (36")

寬度 36.2 in 920 mm
容量 17.7 ft³ 500 l
重量 842.2 lb 382 kg
底座邊緣厚度 1.2 in 30 mm
鏟齒半徑 49.6 in 1260 mm
介面類型 S-50 接頭 S-50 接頭

了解 920 mm (36") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖