830 mm (33")

北歐式挖掘鏟斗 830 mm (33")

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
32.7 in
830 mm
容量
14.1 ft³
400 l
重量
634.9 lb
288 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

應用

應用

專為與 S 型快速接頭和/或傾轉器結合使用時,創造最佳性能而設計。
短鏟齒半徑與長底板

短鏟齒半徑與長底板

透過高掘起力加上傾轉器的使用,鏟斗仍可產生可接受的鏟斗容量。
扭矩管

扭矩管

對於低建構支架解決方案,即使在高應力作業期間也能做到接近零偏移和高抗彎曲性。
抗磨損側板

抗磨損側板

特殊設計的側邊耐磨板可在重載應用中提供優異耐磨性。
耐磨條

耐磨條

即使在最苛刻的工作環境中也具有高耐磨性。

產品規格 830 mm (33")

寬度 32.7 in 830 mm
容量 14.1 ft³ 400 l
重量 634.9 lb 288 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 40.3 in 1023 mm
介面類型 S-45 接頭 S-45 接頭

了解 830 mm (33") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖