Atelieraufnahme

Schwenkrotatorsysteme TRS6

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 6 Tonnen
Minibagger, 6 Tonnen
Gewicht
463 lb
210 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/Bolzengreifer
Bolzenbefestigung/Bolzengreifer

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Produktspezifikationen für TRS6

Maschinenklasse Minibagger, 6 Tonnen Minibagger, 6 Tonnen
Gewicht 463 lb 210 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/Bolzengreifer Bolzenbefestigung/Bolzengreifer
Gesamthöhe 35.6 " 905 mm
Länge 20.7 " 526 mm
Gesamtbreite 19.3 " 490 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40 Grad links/rechts 40 Grad links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 8.8 ft³ 250 l
Maximale Löffelbreite 47.2 " 1200 mm
Optimaler Hydraulikstrom 45–80 l/min (12–21 Gall./min) 45–80 l/min (12–21 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck 3625.9 psi 25000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Rotationsdrehmoment 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Vergleichen Sie TRS6 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View