Cucharón con acoplador IT y cuchilla empernada de 1,6 m³ (2,1 yd³)

Cucharones de uso general Cucharón con acoplador IT y cuchilla empernada de 1,6 m³ (2,1 yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
95.8 pulg
2433 mm
Altura
46.7 pulg
1187 mm
Peso
1600.6 lb
726 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Especificaciones del producto para Cucharón con acoplador IT y cuchilla empernada de 1,6 m³ (2,1 yd³)

Ancho 95.8 pulg 2433 mm
Altura 46.7 pulg 1187 mm
Peso 1600.6 lb 726 kg
Longitud 44.6 pulg 1132 mm
Capacidad 2.1 pie³ 1.6 L
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con acoplador IT y cuchilla empernada de 1,6 m³ (2,1 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón con acoplador IT y cuchilla empernada de 1,6 m³ (2,1 yd³)

Ver más ofertas