Descripción general
Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.
Especificaciones principales
Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.
Se muestran 1-6 de 6
| Ancho | 96.7 pulg 2457 mm |
| Altura | 41.5 pulg 1054 mm |
| Peso | 2414.1 lb 1095 kg |
| Longitud | 42.2 pulg 1072 mm |
| Capacidad | 1.75 yd³ 1.34 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Abertura de la mandíbula | 31 pulg 787 mm |
| Ángulo de la almeja | 83° 83° |
| Tipo de interfaz | Acoplador IT Acoplador IT |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ver más ofertas