| Ancho | 94.7 pulg 2406 mm |
| Altura | 35.9 pulg 911 mm |
| Peso | 1112.2 lb 504.5 kg |
| Longitud | 42.8 pulg 1086 mm |
| Capacidad | 1.5 pie³ 1.15 L |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Cucharones de uso general Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Ancho
- 94.7 pulg
- 2406 mm
- Altura
- 35.9 pulg
- 911 mm
- Peso
- 1112.2 lb
- 504.5 kg
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.
Cucharones para la parte delantera de la retroexcavadora
Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
Seleccionado
- Ancho
- 94.7 pulg
- 2406 mm
- Altura
- 35.9 pulg
- 911 mm
- Peso
- 1112.2 lb
- 504.5 kg
Cucharones para la parte delantera de la retroexcavadora
Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
- Ancho
- 94.7 pulg
- 2406 mm
- Altura
- 39.6 pulg
- 1007 mm
- Peso
- 1241 lb
- 562.9 kg
Cucharones para la parte delantera de la retroexcavadora
Cucharón de inclinación sencilla con pasador y cuchilla empernada de 1,34 m³ (1,75 yd³)
- Ancho
- 95.8 pulg
- 2434 mm
- Altura
- 39.4 pulg
- 1002 mm
- Peso
- 1472.9 lb
- 668.09 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Explorar las ofertas vigentes para Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
Ver más ofertas