Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Cucharones de uso múltiple Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
95.5 pulg
2425 mm
Altura
39.5 pulg
1004 mm
Peso
1856.1 lb
841.9 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Características de un vistazo

Aplicación

Aplicación

De uso ideal para tareas de excavación, explanación, sujeción, arrastre en retroceso y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industrial y demolición.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

La excelente fuerza de sujeción permite agarrar objetos grandes y con formas irregulares, tales como árboles, tocones sueltos, maleza, residuos para reciclaje y tubos, lo que aumenta la versatilidad de la máquina.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Ancho 95.5 pulg 2425 mm
Altura 39.5 pulg 1004 mm
Peso 1856.1 lb 841.9 kg
Longitud 37.4 pulg 951 mm
Capacidad 1.4 yd³ 1.1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.