Descripción general
Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.
Especificaciones principales
Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.
| Ancho | 89.1 pulg 2262 mm |
| Altura | 57.6 pulg 1462 mm |
| Peso | 1973.1 lb 895 kg |
| Longitud | 37.5 pulg 952 mm |
| Capacidad | 1.35 yd³ 1.03 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Abertura de la mandíbula | 23.7 pulg 602 mm |
| Ángulo de la almeja | 76° 76° |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha