Cucharón con dientes empernados y acoplador IT de 1,0 m³ (1,3 yd³)

Cucharones de uso múltiple Cucharón con dientes empernados y acoplador IT de 1,0 m³ (1,3 yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
89.1 pulg
2262 mm
Altura
40.3 pulg
1023 mm
Peso
1653.9 lb
750.2 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Características de un vistazo

Aplicación

Aplicación

De uso ideal para tareas de excavación, explanación, sujeción, arrastre en retroceso y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industrial y demolición.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

La excelente fuerza de sujeción permite agarrar objetos grandes y con formas irregulares, tales como árboles, tocones sueltos, maleza, residuos para reciclaje y tubos, lo que aumenta la versatilidad de la máquina.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cucharón con dientes empernados y acoplador IT de 1,0 m³ (1,3 yd³)

Ancho 89.1 pulg 2262 mm
Altura 40.3 pulg 1023 mm
Peso 1653.9 lb 750.2 kg
Longitud 35.4 pulg 900 mm
Capacidad 1.3 yd³ 1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con dientes empernados y acoplador IT de 1,0 m³ (1,3 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha