Cucharón con acoplador IT de 1,0 m³ (1,31 yd³)

Cucharones de uso general Cucharón con acoplador IT de 1,0 m³ (1,31 yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
94.7 pulg
2406 mm
Altura
39.7 pulg
1009 mm
Peso
979.1 lb
444.1 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite realizar tareas de excavación, carga, transporte, nivelación y descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la carga y producción del cucharón en una amplia variedad de aplicaciones.
Llenado del cucharón superior

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material, lo que aumenta la productividad.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cucharón con acoplador IT de 1,0 m³ (1,31 yd³)

Ancho 94.7 pulg 2406 mm
Altura 39.7 pulg 1009 mm
Peso 979.1 lb 444.1 kg
Longitud 35.7 pulg 908 mm
Capacidad 1.31 yd³ 1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con acoplador IT de 1,0 m³ (1,31 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.