Cucharón con acoplador IT y cuchilla empernada de 1,25 m³ (1,6 yd³)

Cucharones de uso general Cucharón con acoplador IT y cuchilla empernada de 1,25 m³ (1,6 yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
95.8 pulg
2433 mm
Altura
38.9 pulg
989 mm
Peso
1470.5 lb
667 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite realizar tareas de excavación, carga, transporte, nivelación y descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la carga y producción del cucharón en una amplia variedad de aplicaciones.
Llenado del cucharón superior

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material, lo que aumenta la productividad.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cucharón con acoplador IT y cuchilla empernada de 1,25 m³ (1,6 yd³)

Ancho 95.8 pulg 2433 mm
Altura 38.9 pulg 989 mm
Peso 1470.5 lb 667 kg
Longitud 40.1 pulg 1018 mm
Capacidad 1.6 yd³ 1.25 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con acoplador IT y cuchilla empernada de 1,25 m³ (1,6 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.