Cucharón con acoplador IT de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Cucharones de uso múltiple Cucharón con acoplador IT de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
95.5 pulg
2425 mm
Altura
38.9 pulg
988 mm
Peso
1612 lb
731.2 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Características de un vistazo

Aplicación

Aplicación

De uso ideal para tareas de excavación, explanación, sujeción, arrastre en retroceso y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industrial y demolición.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

La excelente fuerza de sujeción permite agarrar objetos grandes y con formas irregulares, tales como árboles, tocones sueltos, maleza, residuos para reciclaje y tubos, lo que aumenta la versatilidad de la máquina.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cucharón con acoplador IT de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Ancho 95.5 pulg 2425 mm
Altura 38.9 pulg 988 mm
Peso 1612 lb 731.2 kg
Longitud 35.4 pulg 900 mm
Capacidad 1.4 yd³ 1.1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con acoplador IT de 1,1 m³ (1,4 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.