Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)

Cucharones de uso general Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
94.7 pulg
2406 mm
Altura
34.8 pulg
884 mm
Peso
1056 lb
479 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite realizar tareas de excavación, carga, transporte, nivelación y descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la carga y producción del cucharón en una amplia variedad de aplicaciones.
Llenado del cucharón superior

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material, lo que aumenta la productividad.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)

Ancho 94.7 pulg 2406 mm
Altura 34.8 pulg 884 mm
Peso 1056 lb 479 kg
Longitud 37.6 pulg 956 mm
Capacidad 1.5 yd³ 1.15 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)

Ver más ofertas