Descripción general
Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.
Especificaciones principales
Se muestran 1-6 de 4
| Ancho | 94.7 pulg 2406 mm |
| Altura | 39.6 pulg 1007 mm |
| Peso | 1241 lb 562.9 kg |
| Longitud | 35.6 pulg 903 mm |
| Capacidad | 1.5 yd³ 1.15 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ver más ofertas