Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³) Cucharones de uso múltiple

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
95.5 pulg
2425 mm
Altura
39.8 pulg
1011 mm
Peso
1722 lb
781.09 kg

Características de un vistazo

Aplicación

Aplicación

De uso ideal para tareas de excavación, explanación, sujeción, arrastre en retroceso y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industrial y demolición.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

La excelente fuerza de sujeción permite agarrar objetos grandes y con formas irregulares, tales como árboles, tocones sueltos, maleza, residuos para reciclaje y tubos, lo que aumenta la versatilidad de la máquina.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Ancho 95.5 pulg 2425 mm
Altura 39.8 pulg 1011 mm
Peso 1722 lb 781.09 kg
Longitud 40.6 pulg 1030 mm
Capacidad 1.4 yd³ 1.1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Ver más ofertas