Descripción general
Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.
Especificaciones principales
Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.
Se muestran 1-6 de 6
| Ancho | 96.7 pulg 2457 mm |
| Altura | 41.5 pulg 1054 mm |
| Peso | 2698.5 lb 1224 kg |
| Longitud | 49.7 pulg 1262 mm |
| Capacidad | 1.75 yd³ 1.34 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Abertura de la mandíbula | 31 pulg 787 mm |
| Ángulo de la almeja | 83° 83° |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha