Cuchilla empernada con pasador de 1,0 m³ (1,3 yd³)

Cuchilla empernada con pasador de 1,0 m³ (1,3 yd³) Cucharones de uso múltiple

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
89.1 pulg
2262 mm
Altura
39.5 pulg
1004 mm
Peso
1718.9 lb
779.7 kg

Características de un vistazo

Aplicación

Aplicación

De uso ideal para tareas de excavación, explanación, sujeción, arrastre en retroceso y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industrial y demolición.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

La excelente fuerza de sujeción permite agarrar objetos grandes y con formas irregulares, tales como árboles, tocones sueltos, maleza, residuos para reciclaje y tubos, lo que aumenta la versatilidad de la máquina.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cuchilla empernada con pasador de 1,0 m³ (1,3 yd³)

Ancho 89.1 pulg 2262 mm
Altura 39.5 pulg 1004 mm
Peso 1718.9 lb 779.7 kg
Longitud 37.5 pulg 952 mm
Capacidad 1.3 yd³ 1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cuchilla empernada con pasador de 1,0 m³ (1,3 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  Cuchilla empernada con pasador de 1,0 m³ (1,3 yd³)

Ver más ofertas