Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Cucharones de uso múltiple Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
95.5 pulg
2425 mm
Altura
56.8 pulg
1443 mm
Peso
2002.9 lb
908.5 kg

Características de un vistazo

Aplicación

Aplicación

De uso ideal para tareas de excavación, explanación, sujeción, arrastre en retroceso y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industrial y demolición.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

La excelente fuerza de sujeción permite agarrar objetos grandes y con formas irregulares, tales como árboles, tocones sueltos, maleza, residuos para reciclaje y tubos, lo que aumenta la versatilidad de la máquina.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Ancho 95.5 pulg 2425 mm
Altura 56.8 pulg 1443 mm
Peso 2002.9 lb 908.5 kg
Longitud 35.5 pulg 901 mm
Capacidad 1.4 yd³ 1.1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Ver más ofertas