Cucharón con cuchilla empernada y acoplador IT 1,1 m³ (1,4 yd³)

Cucharones de uso múltiple Cucharón con cuchilla empernada y acoplador IT 1,1 m³ (1,4 yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
95.5 pulg
2425 mm
Altura
39.9 pulg
1014 mm
Peso
1748 lb
792.9 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para Cucharón con cuchilla empernada y acoplador IT 1,1 m³ (1,4 yd³)

Ancho 95.5 pulg 2425 mm
Altura 39.9 pulg 1014 mm
Peso 1748 lb 792.9 kg
Longitud 37.4 pulg 951 mm
Capacidad 1.4 yd³ 1.1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con cuchilla empernada y acoplador IT 1,1 m³ (1,4 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón con cuchilla empernada y acoplador IT 1,1 m³ (1,4 yd³)

Ver más ofertas