Cucharón con dientes empernados y acoplador IT de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Cucharón con dientes empernados y acoplador IT de 1,1 m³ (1,4 yd³) Cucharones de uso múltiple

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
95.5 pulg
2425 mm
Altura
39.2 pulg
995 mm
Peso
1716.1 lb
778.4 kg

Características de un vistazo

Aplicación

Aplicación

De uso ideal para tareas de excavación, explanación, sujeción, arrastre en retroceso y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industrial y demolición.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

La excelente fuerza de sujeción permite agarrar objetos grandes y con formas irregulares, tales como árboles, tocones sueltos, maleza, residuos para reciclaje y tubos, lo que aumenta la versatilidad de la máquina.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cucharón con dientes empernados y acoplador IT de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Ancho 95.5 pulg 2425 mm
Altura 39.2 pulg 995 mm
Peso 1716.1 lb 778.4 kg
Longitud 37.4 pulg 951 mm
Capacidad 1.4 yd³ 1.1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con dientes empernados y acoplador IT de 1,1 m³ (1,4 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón con dientes empernados y acoplador IT de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Ver más ofertas