Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 0,76 m³ (1,0 yd³)

Cucharones de uso general Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 0,76 m³ (1,0 yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
89.1 pulg
2262 mm
Altura
30.6 pulg
777 mm
Peso
975.5 lb
442.5 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 0,76 m³ (1,0 yd³)

Ancho 89.1 pulg 2262 mm
Altura 30.6 pulg 777 mm
Peso 975.5 lb 442.5 kg
Longitud 35.6 pulg 904 mm
Capacidad 1 yd³ 0.76 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 0,76 m³ (1,0 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 0,76 m³ (1,0 yd³)

Ver más ofertas