Descripción general
Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.
Especificaciones principales
Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.
| Ancho | 89.1 pulg 2262 mm |
| Altura | 39.9 pulg 1014 mm |
| Peso | 1677.1 lb 760.7 kg |
| Longitud | 37.5 pulg 952 mm |
| Capacidad | 1.3 yd³ 1 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Abertura de la mandíbula | 23.7 pulg 602 mm |
| Ángulo de la almeja | 76° 76° |
| Tipo de interfaz | Acoplador IT Acoplador IT |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ver más ofertas