Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 1,0 m³ (1,3 yd³)

Cucharones de uso general Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 1,0 m³ (1,3 yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
94.7 pulg
2406 mm
Altura
33.8 pulg
858 mm
Peso
1179 lb
534.79 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite realizar tareas de excavación, carga, transporte, nivelación y descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la carga y producción del cucharón en una amplia variedad de aplicaciones.
Llenado del cucharón superior

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material, lo que aumenta la productividad.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 1,0 m³ (1,3 yd³)

Ancho 94.7 pulg 2406 mm
Altura 33.8 pulg 858 mm
Peso 1179 lb 534.79 kg
Longitud 38.2 pulg 970 mm
Capacidad 1.3 yd³ 1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 1,0 m³ (1,3 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.