Manejo de Terrenos 299D3 XE

Manejo de Terrenos 299D3 XE Cargadores de cadenas compactos

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia bruta: SAE J1995:2014
110 hp
82 kW
Capacidades nominales de operación: 35% de carga límite de equilibrio
4340 lb
1975 kg
Peso en orden de trabajo
12764 lb
5790 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Prolongue el tiempo de trabajo

Prolongue el tiempo de trabajo

La Máquina 299D3 XE para manejo de terrenos se ofrece de manera estándar con dostanques de combustible externos de gran capacidad (220L/58galEE.UU. total). Estos grandes tanques lo ayudarán a aumentar el tiempo de trabajo, ya que deberá reabastecer el combustible con menos frecuencia.
Sistema hidráulico avanzado

Sistema hidráulico avanzado

El Sistema Hidráulico XE proporciona un flujo alto y una alta presión que entregan una potencia hidráulica líder en la industria para operar de forma eficiente incluso las herramientas con mayor demanda de energía.
Protectores y sellado de protección

Protectores y sellado de protección

Equipado de fábrica con componentes de protección y sellado para ofrecer protección adicional en áreas que podrían estar expuestas a daños y para ayudar a limitar el ingreso de escombros.
Rendimiento máximo

Rendimiento máximo

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, el desplazamiento estándar de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico con capacidad de pedal decelerador.
Silencio y comodidad

Silencio y comodidad

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. Continuando con la tendencia líder de la industria, la Serie D3 también incluye controles de palanca universal ajustables montados en el asiento como estándar para la comodidad del operador.

Especificaciones del producto para Manejo de Terrenos 299D3 XE

Potencia bruta: SAE J1995:2014 110 hp 82 kW
Potencia neta: SAE1349 106 hp 79 kW
Cilindrada 232 pulg³ 3.8 L
Calibre 3.9 pulg 100 mm
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Potencia neta 106 hp 79 kW
Potencia neta: ISO 9249 107 hp 80 kW
Modelo de motor C3.8 Cat DIT (turbocompresor) C3.8 Cat DIT (turbocompresor)
Par máximo: 1.500 rpm: SAEJ1995 276 pie·lbf 374 N·m
Capacidades nominales de operación: 35% de carga límite de equilibrio 4340 lb 1975 kg
Carga límite de equilibrio 12400 lb 5635 kg
Fuerza de desprendimiento: cilindro de inclinación 7270 lb 3298 kg
Fuerza de desprendimiento: cilindro de levantamiento 6162 lb 2795 kg
Presión sobre el suelo: con cadena de 450 mm/17,7" 5.2 lb/pulg² 35.8 kPa
Capacidades nominales de operación: 50% de carga límite de equilibrio 6200 lb 2820 kg
Área de contacto sobre el suelo: con cadena de 400 mm/15,7" 2171 pulg² 1.41 m²
Área de contacto sobre el suelo: con cadena de 450 mm/17,7" 2443 pulg² 1.58 m²
Presión sobre el suelo: con cadena de 400 mm/15,7" 5.9 lb/pulg² 40.5 kPa
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones y dimensiones de operación se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, dos velocidades, control de amortiguación, cabina cerrada con puerta de policarbonato, ventanas laterales, aire acondicionado, asiento con amortiguación neumática, pantalla avanzada, cámara retrovisora, batería de 1.000CCA, nivelación automática de dirección doble, cucharón de perfil bajo de 2.036 mm (80"), cadenas de 400 mm (15,7"), ruedas guía delanteras/traseras con brida triple y acoplador rápido manual. El peso en orden de trabajo, las especificaciones y dimensiones de operación se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, dos velocidades, control de amortiguación, cabina cerrada con puerta de policarbonato, ventanas laterales, aire acondicionado, asiento con amortiguación neumática, pantalla avanzada, cámara retrovisora, batería de 1.000CCA, nivelación automática de dirección doble, cucharón de perfil bajo de 2.036 mm (80"), cadenas de 400 mm (15,7"), ruedas guía delanteras/traseras con brida triple y acoplador rápido manual.
Peso en orden de trabajo 12764 lb 5790 kg
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones y dimensiones de operación se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, dos velocidades, control de amortiguación, cabina cerrada con puerta de policarbonato, ventanas laterales, aire acondicionado, asiento con amortiguación neumática, pantalla avanzada, cámara retrovisora, batería de 1.000CCA, nivelación automática de dirección doble, cucharón de perfil bajo de 2.036 mm (80"), cadenas de 400 mm (15,7"), ruedas guía delanteras/traseras con brida triple y acoplador rápido manual. El peso en orden de trabajo, las especificaciones y dimensiones de operación se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, dos velocidades, control de amortiguación, cabina cerrada con puerta de policarbonato, ventanas laterales, aire acondicionado, asiento con amortiguación neumática, pantalla avanzada, cámara retrovisora, batería de 1.000CCA, nivelación automática de dirección doble, cucharón de perfil bajo de 2.036 mm (80"), cadenas de 400 mm (15,7"), ruedas guía delanteras/traseras con brida triple y acoplador rápido manual.
Sistema de enfriamiento 4.1 gal (EE.UU.) 16 L
Cárter del motor 3.5 gal (EE.UU.) 13 L
Tanque de combustible 58 gal (EE.UU.) 220 L
Sistema hidráulico 14.5 gal (EE.UU.) 55 L
Tanque hidráulico 10.3 gal (EE.UU.) 39 L
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 5 gal (EE.UU.) 19 L
Longitud, cadena sobre el suelo 69.6 pulg 1767 mm
Longitud total: cadena 89.4 pulg 2270 mm
Altura: parte superior de la cabina 83.6 pulg 2125 mm
Espacio libre sobre el suelo 9.6 pulg 245 mm
Ángulo de salida 33° 33°
Ángulo de descarga máximo 54° 54°
Radio de giro desde el centro: acoplador 58.1 pulg 1476 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 74 pulg 1881 mm
Ancho del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7") 76 pulg 1931 mm
Radio de giro desde el centro: cucharón (inclinado) 91.1 pulg 2314 mm
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones y dimensiones de operación se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, dos velocidades, control de amortiguación, cabina cerrada con puerta de policarbonato, ventanas laterales, aire acondicionado, asiento con amortiguación neumática, pantalla avanzada, cámara retrovisora, batería de 1.000CCA, nivelación automática de dirección doble, cucharón de perfil bajo de 2.036 mm (80"), cadenas de 400 mm (15,7"), ruedas guía delanteras/traseras con brida triple y acoplador rápido manual. El peso en orden de trabajo, las especificaciones y dimensiones de operación se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), todos los fluidos, dos velocidades, control de amortiguación, cabina cerrada con puerta de policarbonato, ventanas laterales, aire acondicionado, asiento con amortiguación neumática, pantalla avanzada, cámara retrovisora, batería de 1.000CCA, nivelación automática de dirección doble, cucharón de perfil bajo de 2.036 mm (80"), cadenas de 400 mm (15,7"), ruedas guía delanteras/traseras con brida triple y acoplador rápido manual.
Longitud: sin cucharón 125.5 pulg 3189 mm
Alcance del pasador del cucharón: levantamiento máximo 19.4 pulg 493 mm
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 94.5 pulg 2399 mm
Ángulo de inclinación hacia atrás: altura máxima 81° 81°
Ancho del vehículo (cadenas de 450 mm/17,7") 78 pulg 1982 mm
Altura total máxima 158.7 pulg 4032 mm
Alcance: levantamiento/descarga máximos 33.6 pulg 852 mm
Longitud: con el cucharón sobre el suelo 154.7 pulg 3931 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 51.9 pulg 1319 mm
Altura del pasador del cucharón: levantamiento máximo 126.3 pulg 3208 mm
Altura del pasador del cucharón: posición de acarreo 7.1 pulg 180 mm
Ángulo de retroceso 25° 25°
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Modalidad de flujo estándar: flujo hidráulico del cargador 23 gal EE.UU./min 86 L/min
Modalidad de flujo estándar: presión hidráulica del cargador 3335 lb/pulg² 23000 kPa
Modalidad de flujo estándar: potencia hidráulica (calculada) 44 hp 33 kW
Flujo hidráulico XE: potencia hidráulica (calculada) 94 hp 70 kW
Flujo hidráulico XE: flujo hidráulico máximo del cargador* 40 gal EE.UU./min 150 L/min
Flujo hidráulico XE: presión hidráulica máxima del cargador 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Nota *Cuando está equipado con las herramientas Cat Serie 400. *Cuando está equipado con las herramientas Cat Serie 400.
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: dos velocidades 8.3 milla/h 13.3 km/h
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: una velocidad 5.5 milla/h 8.9 km/h
Nota (2) *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas y con el ventilador de enfriamiento del motor al 70% de la velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor. *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas y con el ventilador de enfriamiento del motor al 70% de la velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor.
Dentro de la cabina* 83 dB(A) 83 dB(A)
Fuera de la cabina** 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota (1) La cabina sellada y presurizada es estándar en América del Norte y Europa. La cabina sellada y presurizada es estándar en América del Norte y Europa.
Nota (3) **El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC. **El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,81kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,158 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,81kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,158 toneladas métricas.

Manejo de Terrenos 299D3 XE Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Interruptor de llave de encendido para arranque/parada
  • Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras, dos luces LED de trabajo traseras, dos luces LED delanteras ajustables, luz de techo
  • Alarma de retroceso
  • Batería de servicio pesado, 1.000CCA, con desconexión de la batería

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Medidores: nivel de combustible, nivel de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de escape de combustible diésel), horómetro
  • Indicadores del sistema de alarma para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite de motor, activación del calentador de admisión de aire, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado, sistema de emisiones del motor
  • Respaldo alto de asiento de tela con suspensión neumática, con sistemas de calefacción con reclinación y soporte lumbar, y controles montados en el asiento totalmente ajustables
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de intertraba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando se levanta el posabrazos: se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática y se conecta el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS, cerrada, abatible
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos), nivel I
  • Ventanas superior, trasera y lateral
  • Revestimiento del techo Deluxe
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Puerto de carga USB
  • Bocina
  • Acelerador manual y de pedal (con selector), electrónico y con opción de deceleración
  • Pantalla avanzada con cámara retrovisora: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5"); sistema de seguridad de operadores múltiples avanzado; ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento
  • Compartimiento de almacenamiento con red

TREN DE FUERZA

  • Motor Diésel Cat C3.8 con turbocompresor, que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo S·O·SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
  • Filtros, tipo cartucho, separador de agua y combustible
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento de discos múltiples sumergidos en aceite, aplicados por resorte y liberados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática, dos velocidades de desplazamiento
  • Suspensión: ejes de torsión independientes (4)
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad

OTROS

  • Recinto del motor con traba
  • Anticongelante de larga duración, –37°C (–34°F)
  • Puntos de amarre de la máquina (6)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
  • Salida eléctrica, baliza
  • Paneles de acceso al compartimiento del motor y la placa inferior para tareas de limpieza
  • Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable con función de inversión
  • Cadena de caucho con acero incrustado: bandas bloqueadas de 400 mm (15,7")
  • Ruedas guía de brida triple (delanteras y traseras)
  • Product Link™ PL240, celular
  • Soporte de montaje para extintor de incendios (en la cabina)
  • Acoplamientos hidráulicos listos para atornillar (¾")
  • Acoplamientos hidráulicos de superficie plana a presión (½")
  • Protección contra escombro (externa y turbo)
  • Antefiltro de admisión de aire del motor
  • Protección adicional de la máquina
  • Protección de tubería de impulsión
  • Protector: turbocompresor
  • Sellado adicional de la máquina
  • Sistema de supresión de incendios: listo para la instalación

EQUIPO OBLIGATORIO

  • Acoplador rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad de 50 mm (2") o 75 mm (3")
  • PAQUETE DE RENDIMIENTO:
    – Paquete de Rendimiento H3: sistema hidráulico XE, autonivelación electrónica de dirección doble (levantar y bajar), herramienta de retorno a excavación, posicionador de la herramienta y amortiguación electrónica (levantar y bajar)
  • PAQUETE DE COMODIDAD:
    – Estructura ROPS cerrada con aire acondicoinado (C3): acelerador de pedal, revestimiento, calentador y descongelador, ventanas laterales, posavasos, lista para la instalación de radio, asiento con amortiguación neumática (calefaccionado y con respaldo alto) y puerta (de vidrio o policarbonato

Manejo de Terrenos 299D3 XE Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor de 120V
  • Aceite hidráulico, operación en frío
  • Pintura, especial
  • Product Link PL641, celular
  • Radio con Bluetooth® y micrófono (AM/FM/receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)
  • Enfriador hidráulico auxiliar montado en el techo
  • Cadena de caucho con acero incrustado: bandas bloqueadas de 450 mm (17,7")
  • Cadena de caucho con acero incrustado: bandas de rodamiento de 450 mm (17,7")
  • Cadena de acero (sellada y lubricada: SALT): 355 mm (14") con zapatas de garra triple
  • Sistema de supresión de incendios: completamente instalado

Vea cómo Manejo de Terrenos 299D3 XE se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cargador de Cadenas Compacto para Manejo de Terrenos Cat® 299D3 XE

Cargador de Cadenas Compacto para Manejo de Terrenos Cat® 299D3 XE

Cargador de Cadenas Compacto para Manejo de Terrenos Cat® 299D3 XE

Cargador de Cadenas Compacto para Manejo de Terrenos Cat® 299D3 XE

Cargador de Cadenas Compacto para Manejo de Terrenos Cat® 299D3 XE
Cargador de Cadenas Compacto para Manejo de Terrenos Cat® 299D3 XE
Cargador de Cadenas Compacto para Manejo de Terrenos Cat® 299D3 XE
Cargador de Cadenas Compacto para Manejo de Terrenos Cat® 299D3 XE

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología