Scarifier Lurus Dipasang di Tengah Cat

Ripper Multi-Shank Scarifier Alat Berat Sedang, Lurus

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Jumlah Shank Ripper Standar
19
19
Kedalaman Ripping, Maksimum
11.17 in
283.8 mm
Kemampuan Alat Berat Motor Grader
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Ikhtisar

Scarifier Alat Berat Sedang (MMS, Mid-Machine Scarifier) Cat® didesain untuk memaksimalkan produktivitas Anda melalui jangkauan gerak yang lebih luas. Tersedia dalam konfigurasi lurus yang disesuaikan dengan lokasi kerja, scarifier yang mudah digunakan ini adalah attachment serbaguna untuk Motor Grader Cat® Anda.

Keunggulan

Desain Dioptimalkan untuk Jangkauan Gerak yang Lebih Luas

Carriage yang didesain ulang lebih luas untuk mengurangi jumlah lintasan dan memberikan jarak bebas lebih besar pada komponen alat berat guna mengurangi risiko kerusakan.

Mudah Digunakan

Scarifier alat berat sedang kompatibel dengan semua grup pengangkatan depan dan dapat diretrofit ke semua motor grader konfigurasi kemudi joystick 140, 150, dan 160 untuk meningkatkan nilai attachment. Peniadaan shim dan sisipan keausan membantu Anda bekerja lebih cerdas dengan mengurangi jumlah perawatan rutin.

Pembaruan Serbaguna Mendukung Efisiensi

Jarak shank yang bervariasi menawarkan fleksibilitas dan penyesuaian dengan kondisi permukaan tanah di lapangan. Carriage lurus memungkinkan ekstensi yang dibautkan untuk aplikasi tugas yang lebih ringan.

Spesifikasi Produk untuk Scarifier Alat Berat Sedang, Lurus

Jumlah Shank Ripper Standar 19 19
Penahan Shank 19 19
Jarak Dudukan Shank Scarifier 4.5 in 114.3 mm
Kedalaman Ripping, Maksimum 11.17 in 283.8 mm
Lebar Kerja 97.87 in 2486 mm
Kemampuan Alat Berat Motor Grader 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Gaya Ungkit 6744 lb 30 kN
Gaya Penetrasi 20233 lb 90 kN
Bobot 2756 lb 1250 kg

Lihat bagaimana Scarifier Alat Berat Sedang, Lurus dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Scarifier Alat Berat Sedang (MMS, Mid-Machine Scarifier)

Scarifier Alat Berat Sedang (MMS, Mid-Machine Scarifier)

Scarifier Alat Berat Sedang (MMS, Mid-Machine Scarifier)
Scarifier Alat Berat Sedang (MMS, Mid-Machine Scarifier)

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Scarifier Alat Berat Sedang, Lurus

Lihat Penawaran Lainnya