Scarifier Bentuk V Dipasang di Tengah Cat

Scarifier Alat Berat Sedang, Bentuk V Ripper Multi-Shank

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Jumlah Shank Ripper Standar
13
13
Kedalaman Ripping, Maksimum
11.5 in
292 mm
Kemampuan Alat Berat Motor Grader
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Spesifikasi Produk untuk Scarifier Alat Berat Sedang, Bentuk V

Jumlah Shank Ripper Standar 13 13
Jarak Dudukan Shank Scarifier 4.6 in 116 mm
Penahan Shank 13 13
Kedalaman Ripping, Maksimum 11.5 in 292 mm
Lebar Kerja 70.1 in 1781 mm
Kemampuan Alat Berat Motor Grader 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Gaya Penetrasi 20233 lb 90 kN
Gaya Ungkit 6744 lb 30 kN
Bobot 2275 lb 132 kg

Lihat bagaimana Scarifier Alat Berat Sedang, Bentuk V dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Scarifier Alat Berat Sedang (MMS, Mid-Machine Scarifier)

Scarifier Alat Berat Sedang (MMS, Mid-Machine Scarifier)

Scarifier Alat Berat Sedang (MMS, Mid-Machine Scarifier)
Scarifier Alat Berat Sedang (MMS, Mid-Machine Scarifier)

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Scarifier Alat Berat Sedang, Bentuk V

Lihat Penawaran Lainnya