Truk Non Jalan Raya Cat 777 - kinerja berdefinisi baru

Truk Non Jalan Raya 777 (05)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Target Muatan (100%)
108.3 ton (AS)
98.2 t
Model Engine
Cat® C32B
Cat® C32B
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan
41.7 mile/h
67.1 km/h

Ikhtisar

Kinerja Berdefinisi Baru.

Truk Non Jalan Raya 777 Cat® menghadirkan produktivitas terbaik di kelasnya dengan engine yang telah ditingkatkan, kontrol transmisi yang unggul, kabin yang nyaman, serta peningkatan penghematan bahan bakar dan torsi. Didesain untuk menawarkan opsi yang tahan lama dan biaya per metrik ton yang rendah untuk aplikasi Anda.

Keunggulan

Peningkatan Kenyamanan Operator

Kontrol transmisi dan hoist yang terintegrasi, visibilitas belakang yang diperluas ke area kerja, dan antarmuka operator yang disederhanakan dengan tampilan layar sentuh

Peningkatan Efisiensi Bahan Bakar

Pengalihan throttle parsial, mode ekonomi/mode ekonomi adaptif yang dapat disesuaikan, dan idle netral otomatis

Peningkatan Kinerja & Daya Tahan

Peningkatan torsi, rem yang diaktifkan secara hidraulik, dan kontrol transmisi APECS yang responsif

Spesifikasi Produk untuk 777 (05)

Target Muatan (100%) 108.3 ton (AS) 98.2 t
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 41.7 mile/h 67.1 km/h
Beban Kerja Maksimum (110%) 238170 lb 108032 kg
Tidak Melebihi Muatan (120 %) 259822 lb 117853 kg
Catatan Bobot kerja kosong dapat bervariasi tergantung konfigurasi alat berat Bobot kerja kosong dapat bervariasi tergantung konfigurasi alat berat
Catatan (1) Kapasitas dengan Bak miring ganda tanpa lapisan Kapasitas dengan Bak miring ganda tanpa lapisan
Catatan (2) Lihat Kebijakan Muatan 10/10/20 Caterpillar untuk mengetahui batasan bobot kotor kendaraan maksimum. Lihat Kebijakan Muatan 10/10/20 Caterpillar untuk mengetahui batasan bobot kotor kendaraan maksimum.
Model Engine Cat® C32B Cat® C32B
Kecepatan Engine 1800 r/min 1800 r/min
Daya Kotor - SAE J1995:2014 1026 hp 765 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011 953 hp 711 kW
Torsi Bersih 3784 lb/ft 5130 N·m
Kenaikan Torsi Bersih 36% 36%
Silinder 12 12
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 6.4 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1959 in³ 32.1 l
Emisi (1) Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS. Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS.
Emisi (2) Bersertifikasi standar emisi NonJalan Raya Stage III China. Bersertifikasi standar emisi NonJalan Raya Stage III China.
Catatan (1) Daya bersih yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi kipas, air cleaner, muffler, dan alternator dengan kecepatan engine di 1800 rpm. Peringkat daya diukur pada 1800 rpm ketika diuji pada kondisi tertentu untuk standar yang ditentukan. Daya bersih yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi kipas, air cleaner, muffler, dan alternator dengan kecepatan engine di 1800 rpm. Peringkat daya diukur pada 1800 rpm ketika diuji pada kondisi tertentu untuk standar yang ditentukan.
Catatan (2) Peringkat didasarkan pada kondisi udara standar SAE J1995 25 ºC (77 ºF) dan barometer 100 kPa (29,61 Hg). Daya didasarkan pada bahan bakar yang memiliki API gravity sebesar 35 pada 16 ºC (60 ºF) dan LHV sebesar 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) ketika engine digunakan pada temperatur 30 ºC (86 ºF). Peringkat didasarkan pada kondisi udara standar SAE J1995 25 ºC (77 ºF) dan barometer 100 kPa (29,61 Hg). Daya didasarkan pada bahan bakar yang memiliki API gravity sebesar 35 pada 16 ºC (60 ºF) dan LHV sebesar 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) ketika engine digunakan pada temperatur 30 ºC (86 ºF).
Catatan (3) Tidak memerlukan penurunan daya engine hingga ketinggian 3048 m (10.000 ft). Tidak memerlukan penurunan daya engine hingga ketinggian 3048 m (10.000 ft).
Maju - 1 6.8 mile/h 10.9 km/h
Maju - 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Maju - 3 12.5 mile/h 20.1 km/h
Maju - 4 16.9 mile/h 27.1 km/h
Maju - 5 22.9 mile/h 36.8 km/h
Maju - 6 30.7 mile/h 49.4 km/h
Maju - 7 41.7 mile/h 67.1 km/h
Mundur - 1 7.5 mile/h 12.1 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 27.00R49 (E4). Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 27.00R49 (E4).
Rasio Diferensial 2.74:1 2.74:1
Rasio Planetary 7.00:1 7.00:1
Rasio Reduksi Total 19.16:1 19.16:1
Luas Permukaan Rem - Kaliper Depan 432 in² 2787 cm²
Luas Permukaan Rem - Depan OCDB 6235 in² 40225 cm²
Luas Permukaan Rem - Belakang 15828 in² 102116 cm²
Standar Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Waktu Angkat Bak - Idle Tinggi 15 s 15 s
Waktu Bak Turun - Mengambang 13 s 13 s
Waktu Bak Turun - Idle Tinggi 13 s 13 s
Rata 54.8 yd³ 41.9 m³
Munjung 2:1 (SAE) 78.6 yd³ 60.1 m³
Catatan (1) Hubungi dealer Cat setempat untuk mendapat rekomendasi bak Hubungi dealer Cat setempat untuk mendapat rekomendasi bak
Rata 56.4 yd³ 43.1 m³
Munjung 2:1 (SAE) 83.8 yd³ 64.1 m³
Catatan (1) Hubungi dealer Cat setempat untuk mendapat rekomendasi bak. Hubungi dealer Cat setempat untuk mendapat rekomendasi bak.
Tangki Bahan Bakar 300 gal (AS) 1140 l
Sistem Pendinginan 56 gal (AS) 212 l
Karter 30 gal (AS) 115 l
Diferensial 59 gal (AS) 222 l
Final Drive - Masing-masing 11 gal (AS) 42 l
Sistem Kemudi - Termasuk Tangki 16 gal (AS) 60 l
Sistem Hoist Rem 110 gal (AS) 420 l
Sistem Konverter Torsi - Transmisi 33 gal (AS) 125 l
Standar Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sudut Kemudi 30.5° 30.5°
Diameter Belok - Depan 83 ft 25.3 m
Lingkar Belokan - Diameter Jarak Bebas 93.17 ft 28.4 m
Bodi 35428 lb 16070 kg
Kendaraan Kosong 143629 lb 65149 kg
Perkiraan Bobot 360147 lb 163360 kg
Chassis 108201 lb 49079 kg
Bak dengan Lapisan Standar 12269 lb 21665 kg
Gandar Depan - Kosong/Bermuatan 46% / 30% 46% / 30%
Gandar Belakang - Kosong/Bermuatan 54% / 70% 54% / 70%
Langkah Silinder Efektif - Depan 12.5 in 318 mm
Langkah Silinder Efektif - Belakang 6.5 in 165 mm
Gandar belakang - Osilasi 5.4° 5.4°
Ban Standar 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
Catatan (1) Kemampuan produktif truk 777 adalah sedemikian rupa sehingga pada kondisi kerja tertentu, kemampuan TKPH (TMPH) ban standar atau opsional dapat terlampaui, sehingga membatasi produksi. Kemampuan produktif truk 777 adalah sedemikian rupa sehingga pada kondisi kerja tertentu, kemampuan TKPH (TMPH) ban standar atau opsional dapat terlampaui, sehingga membatasi produksi.
Catatan (2) Caterpillar menyarankan agar pelanggan mengevaluasi semua kondisi kerja dan menghubungi pabrikan ban guna mengetahui pemilihan ban yang tepat. Caterpillar menyarankan agar pelanggan mengevaluasi semua kondisi kerja dan menghubungi pabrikan ban guna mengetahui pemilihan ban yang tepat.
ROPS Kabin Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi ISO 3471:2008 untuk Operator dan ISO 13459:2012 untuk Pelatih. Kabin Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi ISO 3471:2008 untuk Operator dan ISO 13459:2012 untuk Pelatih.
FOPS Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi kriteria ISO 3449:2005 untuk Operator dan ISO 13459:2012 Level II FOPS untuk Pelatih. Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi kriteria ISO 3449:2005 untuk Operator dan ISO 13459:2012 Level II FOPS untuk Pelatih.
Standar Suara ISO 6396:2008 ISO 6396:2008
Catatan (1) Tingkat tekanan suara dinamis operator adalah 80 dB(A) menurut ISO6396:2008 untuk kabin yang ditawarkan oleh Caterpillar. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar. Pengujian dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup. Tingkat tekanan suara dinamis operator adalah 80 dB(A) menurut ISO6396:2008 untuk kabin yang ditawarkan oleh Caterpillar. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar. Pengujian dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup.
Jarak Roda 14.99 ft 4570 mm
Panjang Keseluruhan 32.82 ft 10004 mm
Jarak Bebas Membuang 2.91 ft 890 mm
Lebar Ban Keseluruhan 17.26 ft 5262 mm
Gandar Belakang - Ekor 10 ft 3045 mm
Tinggi Pemuatan – Kosong 14.37 ft 4380 mm
Lebar Pengoperasian - Titian Diperpanjang 21.47 ft 6545 mm
Jarak Bebas ke Tanah 2.93 ft 896 mm
Lebar Pengoperasian 21.47 ft 6545 mm
Tinggi Kanopi Depan - Bermuatan 17 ft 5177 mm
Panjang Bak Keseluruhan 31.35 ft 9555 mm
Tinggi Keseluruhan - Bak Naik 33 ft 9953 mm
Lebar Kanopi Keseluruhan 19.87 ft 6200 mm
Kedalaman Bak Bagian Dalam - Maksimum 6.21 ft 1895 mm
Lebar Garis Tengah Ban Belakang Ganda 11.73 ft 3576 mm
Gandar Belakang - Jarak Bebas 2.95 ft 902 mm
Tinggi - Puncak ROPS - Bermuatan 15.51 ft 4730 mm
Lebar Bak Bagian Luar 18.12 ft 5524 mm
Panjang Bagian Dalam Bak 21.54 ft 6920 mm
Lebar Garis Tengah Ban Depan 13.66 ft 4163 mm
Lebar Bak Sebelah Dalam 17.05 ft 5197 mm
Jarak Bebas Pelindung Engine 2.83 ft 864 mm
Lebar Ban Depan Keseluruhan 16.28 ft 4961 mm

777 (05) Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

POWER TRAIN

  • Shutdown idle engine
  • Aftercooler udara ke udara (ATAAC)
  • Air cleaner dengan precleaner (2)
  • Kontrol idle mode dingin otomatis
  • Pompa priming elektrik
  • Dua starter dan empat baterai
  • Filter bahan bakar/separator air
  • Turbocharger (2)
  • Sistem pengereman
    • Rem multicakram berpendingin oli (belakang)
    • Parkir
    • Sekunder
    • Cakram kaliper (depan)
    • Retarder manual (memanfaatkan rem multi cakram belakang berpendingin oli)
    • Motor pelepas rem (penarikan)
  • Pencegah pemindahan gigi saat bak naik
  • Pengalihan Throttle Terkontrol
  • Manajemen perpindahan gigi arah
  • Pencegah pemindahan gigi turun
  • Sakelar start netral
  • Penghalang peluncuran netral
  • Pencegah pemindahan gigi mundur
  • Penetral mundur selama pembuangan
  • Pilihan gigi teratas yang dapat diprogram

SISTEM SUSPENSI

  • Suspensi hidro-pneumatik
    • Depan dan belakang

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 145 amp
  • Soket jump start bantu
  • Baterai, bebas perawatan, 12V (4), 190 amp-jam
  • Sistem listrik, 10 amp, konverter 24 V ke 12 V
  • Siap dipasang MineStar™
  • Lampu mundur, halogen
  • Sinyal arah/peringatan bahaya
    • Depan dan belakang, LED
  • Lampu depan halogen, dengan dimmer
  • Lampu penerangan akses operator
  • Lampu berhenti/belakang (LED)

LINGKUNGAN OPERATOR

  • HVAC
  • Asbak dan pemantik rokok
  • Gantungan jaket
  • Port koneksi diagnostik
  • Siap radio hiburan
    • Speaker, antena, rangkaian kabel
  • Indikator servis air cleaner
  • Pengukur temperatur oli transmisi
  • Pengukur tekanan sistem udara
  • Pengukur temperatur oli rem
  • Pengukur temperatur cairan pendingin
  • Meteran jam
  • Takometer
  • Indikator kecepatan engine berlebih
  • Pengukur level bahan bakar
  • Speedometer dengan odometer
  • Indikator gigi transmisi
  • Tuas hoist
  • Klakson
  • Penghitung beban, otomatis
  • Kaca spion, kiri dan kanan
  • Kabin ROPS, diisolasi/berperedam suara
  • Kursi, Caterpillar Comfort, bersuspensi udara penuh dan sabuk pengaman empat titik, dapat memendek sendiri, dengan kait bahu
  • Kursi pelatih dengan sabuk paha
  • Roda kemudi, berpelapis/miring/teleskopik
  • Kompartemen penyimpanan
  • Sun visor
  • Pengunci throttle
  • Pintu akses samping kanan
  • Power window sisi kiri
  • Wiper kaca depan, intermiten, dan washer
  • Kaca berwarna, berlaminasi

PELINDUNG

  • Karter engine
  • Driveline, kunci pelindung dari kejahatan, keselamatan operator

CAIRAN

  • Cairan pendingin pemakaian lama hingga –35 °C (–30 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pengering saluran udara
  • Grup pemasangan bak
  • Pin pengaman bak (mengunci bak di posisi naik)
  • Indikator bak turun
  • CD-ROM katalog suku cadang
  • Rim yang terpasang di tengah
  • Pemutus baterai di permukaan tanah
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Fitting gemuk pelumas di permukaan tanah
  • Reservoir
    • Transmisi
    • Kemudi
    • Rem, konverter dan hoist
  • Rim 19,5 × 49
  • Ejektor batu
  • Kemudi tambahan, otomatis
  • Lubang pengikat
  • Kait penarik (depan)/pin penarik (belakang)

Lihat bagaimana 777 (05) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Truk Non Jalan Raya 777 (05B)

Kabin Internal 777 (05B)

Dasbor Kabin Internal 777 (05B)

Truk Non Jalan Raya 777 (05B)
Kabin Internal 777 (05B)
Dasbor Kabin Internal 777 (05B)