| Largura da Entrada | 50.8 pol 1290 mm |
| Largura Total | 61.9 pol 1572 mm |
| Peso | 934.8 lb 463 kg |
| Altura Total | 72.6 pol 1843 mm |
| Comprimento Total | 37.4 pol 951 mm |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão Fluxo Padrão |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 80 l/min (21,1 gpm) 80 l/min (21,1 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 230 bar (3.335,9 psi) 230 bar (3.335,9 psi) |
| Altura de Corte | 34.1 pol 867 mm |
| Lançamento Máximo | 40 pé 12.2 m |
| Diâmetro da Broca | 18 pol 457 mm |
| Diâmetro do Ventilador do Rotor | 25 pol 635 mm |
| Largura do Ventilador do Rotor | 8.7 pol 222 mm |
| Rotação do Resvaladouro | 270 graus 270 graus |
Removedores de Neve SR115
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura da Entrada
- 50.8 pol
- 1290 mm
- Largura Total
- 61.9 pol
- 1572 mm
- Peso
- 934.8 lb
- 463 kg
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para SR115
Veja como SR115 se compara com produtos comparados frequentemente.
Produtos para Neve
SR115
selecionado
- Largura da Entrada
- 50.8 pol
- 1290 mm
- Largura Total
- 61.9 pol
- 1572 mm
- Peso
- 934.8 lb
- 463 kg
Produtos para Neve
SR121
- Largura da Entrada
- 76.5 pol
- 1942 mm
- Largura Total
- 85.9 pol
- 2181 mm
- Peso
- 974.4 lb
- 501 kg
Produtos para Neve
SR318
- Largura da Entrada
- 63.5 pol
- 1614 mm
- Largura Total
- 73.9 pol
- 1877 mm
- Peso
- 996.5 lb
- 495 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Visão de 360°
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita