Ковш 2036 мм (80 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 2036 мм (80 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением Ковши общего назначения

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
80.2 дюймы
2036 мм
Вместимость
0.63 ярды³
0.48 м³
Масса
630.5 фунты
286 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки разнообразных материалов при различных работах. Данные ковши идеально подходят для строительных, ландшафтных, промышленных работ и для сноса строений.
Оптимальная геометрия ковша

Оптимальная геометрия ковша

Ковши с длинным днищем и низким задним профилем в сочетании со специальной формой и оптимальным углом наклона задней стенки обеспечивают прекрасную видимость режущей кромки и передних углов, а также отличные показатели загрузки и высыпания.
Опорные пластины по всей длине ковша

Опорные пластины по всей длине ковша

Опорные пластины по всей длине ковша обеспечивают дополнительную жесткость днища и высокую износостойкость.
Прочная конструкция

Прочная конструкция

Закаленные базовая и боковые режущие кромки обеспечивают превосходное проникновение в материал, имеют высокую прочность и износостойкость.
Варианты оснастки для землеройных орудий

Варианты оснастки для землеройных орудий

Также доступны базовые ковши, оснащенные режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 2036 мм (80 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 80.2 дюймы 2036 мм
Вместимость 0.63 ярды³ 0.48 м³
Масса 630.5 фунты 286 кг
Высота 16.8 дюймы 426 мм
Длина 27.9 дюймы 708 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 2036 мм (80 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.