2201 мм (86 дюймов), с пластинчатыми зубьями

2201 мм (86 дюймов), с пластинчатыми зубьями Скелетные ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
86 дюймы
2201 мм
Масса
889.3 фунты
403.4 кг
Высота
21.4 дюймы
544 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Область применения

Область применения

Предназначен для отделения строительного мусора от более мелкого песка и рыхлого грунта методом просеивания, а также для извлечения камней и материалов, погребенных под наносами в ходе ландшафтных работ. Решетчатые ковши Cat® предназначены для использования на мини-погрузчиках и гусеничных мини-погрузчиках Cat.
Ковш с пластинчатыми зубьями

Ковш с пластинчатыми зубьями

Пластины зубьев толщиной в 10 мм (0,4 дюйма) с кончиками в виде рыболовного крючка для лучшего проникновения в грунт, извлечения корней и уборки строительного материала на рабочей площадке.
Насыпная дамба

Насыпная дамба

Улучшает удержание материала, уменьшает просыпание и повышает производительность.
Ступени с насечками

Ступени с насечками

Рифленые ступени для устойчивого положения оператора при входе и выходе из кабины.
Увеличенная ширина между зубьями

Увеличенная ширина между зубьями

Большой интервал между зубьями позволяет выполнять работу быстрее и отделять больше материала.
Усиленная конструкция

Усиленная конструкция

Усиленная конструкция с тремя поперечинами повышает прочность и долговечность ковша.

Характеристики продукции 2201 мм (86 дюймов), с пластинчатыми зубьями

Ширина 86 дюймы 2201 мм
Масса 889.3 фунты 403.4 кг
Высота 21.4 дюймы 544 мм
Длина 43.9 дюймы 1115 мм
Толщина боковой стенки 0.5 дюймы 12 мм
Расстояние между зубьями 2.9 дюймы 73 мм
Толщина зубьев 0.4 дюймы 10 мм
Количество зубьев 27 27
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2201 мм (86 дюймов), с пластинчатыми зубьями с популярной продукцией.