Ков 2397 мм (94 дюйма), зубья из прутка

Ков 2397 мм (94 дюйма), зубья из прутка Скелетные ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
94.4 дюймы
2397 мм
Масса
859.8 фунты
390 кг
Высота
25.4 дюймы
644 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Предназначен для отделения строительного мусора от более мелкого песка и рыхлого грунта методом просеивания, а также для извлечения камней и материалов, погребенных под наносами в ходе ландшафтных работ. Решетчатые ковши Cat® предназначены для использования на мини-погрузчиках и гусеничных мини-погрузчиках Cat.
Ковш с зубьями из прутка

Ковш с зубьями из прутка

Прутки решетки имеют диаметр 32мм (1,25дюйма) а концы зубьев имеют диаметр 16мм, что оптимизирует вырывное усилие, выполняя первичное отделение камня от грунта более эффективно, чем режущая кромка.
Насыпная дамба

Насыпная дамба

Улучшает удержание материала, уменьшает просыпание и повышает производительность.
Ступени с насечками

Ступени с насечками

Рифленые ступени для устойчивого положения оператора при входе и выходе из кабины.
Увеличенная ширина между зубьями

Увеличенная ширина между зубьями

Большой интервал между зубьями позволяет выполнять работу быстрее и отделять больше материала.

Характеристики продукции Ков 2397 мм (94 дюйма), зубья из прутка

Ширина 94.4 дюймы 2397 мм
Масса 859.8 фунты 390 кг
Высота 25.4 дюймы 644 мм
Длина 47.2 дюймы 1199 мм
Толщина боковой стенки 0.4 дюймы 10 мм
Расстояние между зубьями 2.5 дюймы 64 мм
Толщина зубьев 1.3 дюймы 32 мм
Количество зубьев 24 24
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ков 2397 мм (94 дюйма), зубья из прутка с популярной продукцией.
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
Обзор решетчатого ковша Cat® с зубьями из прутка

Обзор решетчатого ковша Cat® с зубьями из прутка