1150 мм (45 дюймов)

1150 мм (45 дюймов) Ковши для бетонных плит

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
23.9 дюймы
607 мм
Максимальная толщина плиты
8 дюймы
202 мм
Габаритная ширина
45.3 дюймы
1150 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Область применения

Область применения

Ковш для бетонных плит разработан специально для демонтажа и переноса секций бетонных плит.
Перекрестная обзорность

Перекрестная обзорность

Смотровое окно в верхнем зажиме обеспечивает хороший обзор кромки зубьев, что упрощает их проскальзывание под бетонными плитами.
Большая рабочая поверхность для бетонных плит

Большая рабочая поверхность для бетонных плит

Конструкция ковша предусматривает большую рабочую поверхность для подъема и переноса крупных бетонных плит толщиной до 202 мм (8 дюймов).
Сменные зубья

Сменные зубья

Три сменных зубца предназначены для проскальзывания под бетонной плитой для обеспечения быстрого и простого подъема.
Сварные опорные накладки

Сварные опорные накладки

Сварные опорные накладки обеспечивают прочность и долговечность ковша.
Дренажное отверстие

Дренажное отверстие

Дренажное отверстие предотвращает скопление воды в ковше.

Характеристики продукции 1150 мм (45 дюймов)

Ширина 23.9 дюймы 607 мм
Максимальная толщина плиты 8 дюймы 202 мм
Габаритная ширина 45.3 дюймы 1150 мм
Масса 463 фунты 210 кг
Высота 18.1 дюймы 460 мм
Длина 52.4 дюймы 1332 мм
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина боковой стенки 0.8 дюймы 22 мм
Количество зубьев 3 3
Тип сопряжения Мини-погрузчик Мини-погрузчик

Узнайте результаты сравнения 1150 мм (45 дюймов) с популярной продукцией.