Ковш 1576 мм (62 дюйма), режущая кромка с болтовым креплением
СОЗДАТЬ

Ковш 1576 мм (62 дюйма), режущая кромка с болтовым креплением Ковши с низким профилем

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
62 дюймы
1576 мм
Вместимость
0.4 ярды³
0.3 м³
Масса
416.7 фунты
189 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Область применения

Область применения

Рекомендуются для работ в условиях ограниченного пространства, где требуется более узкий и менее вместительный ковш, например в строительных и ландшафтных работах. Конструкция низкопрофильного землеройного ковша отличается превосходными эксплуатационными характеристиками, высокой прочностью и долгим сроком службы при работе с различными материалами и в различных условиях эксплуатации.
Закаленные стальные кромки

Закаленные стальные кромки

Закаленные базовая и боковые режущие кромки обеспечивают превосходное проникновение в материал, имеют высокую прочность и износостойкость.
Опорные пластины по всей длине ковша

Опорные пластины по всей длине ковша

Опорные пластины по всей длине ковша обеспечивают дополнительную жесткость днища и высокую износостойкость.
Усиленная конструкция

Усиленная конструкция

Накладки и пластины специально расположены таким образом, чтобы усилить конструкцию и увеличить срок службы ковша.
Стандартная режущая кромка

Стандартная режущая кромка

Стандартная режущая кромка с болтовым креплением для простой замены землеройной изнашиваемой поверхности и продления срока службы ковша.
Ступени с насечками

Ступени с насечками

Рифленая лестница обеспечивает безопасный доступ оператора в кабину и выход из нее.

Характеристики продукции Ковш 1576 мм (62 дюйма), режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 62 дюймы 1576 мм
Вместимость 0.4 ярды³ 0.3 м³
Масса 416.7 фунты 189 кг
Высота 21.9 дюймы 557 мм
Длина 29.5 дюймы 749 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм

Узнайте результаты сравнения Ковш 1576 мм (62 дюйма), режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа