Обзор
Ковши для пней разработаны специально для быстрого выкапывания и удаления пней деревьев.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Рабочая ширина | 11.8 дюймы 300 мм |
| Габаритная ширина | 46 дюймы 1168 мм |
| Масса | 357.1 фунты 162 кг |
| Высота | 20.7 дюймы 526 мм |
| Длина | 58.9 дюймы 1496 мм |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Толщина боковой стенки | 0.5 дюймы 12 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика |
| Количество зубьев | 3 3 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения