BD121 Для песка

Ковши с боковой разгрузкой BD121 Для песка

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Вместимость
1.3 ярды³
1.02 м³
Ширина
85.2 дюймы
2165 мм
Требуемая гидросистема
Стандартный расход
Стандартный расход

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Область применения

Область применения

Предназначен для сбора и загрузки опилок, мульчи, соломы и песка в сараи, хлева и сады, подсыпки верхнего почвенного слоя или засыпки гравия в траншеи и компостные ямы.
Разгрузочные люки с ручной регулировкой

Разгрузочные люки с ручной регулировкой

Разгрузочные люки с ручной регулировкой с обеих сторон регулируют объем выгружаемого материала. Для эффективной эксплуатации в течение длительного времени люки усилены толстыми пластинами.
Двусторонний конвейер с резиновой лентой

Двусторонний конвейер с резиновой лентой

Двусторонний конвейер с резиновой лентой ― это конвейер для тяжелых условий эксплуатации с высокопрофильной шевронной лентой с регулируемым натяжением. Двусторонний привод увеличивает производительность, устраняя необходимость в неудобном маневрировании, которое часто приходится выполнять в тесных местах.
Мешалка с высоким крутящим моментом

Мешалка с высоким крутящим моментом

Узел мешалки с высоким крутящим моментом непосредственно приводится в действие отдельным гидромотором. Согласованное вращение гидромотора и системы конвейеров в двухосевых плоскостях для стабильного потока материала и предотвращения зависания материала внутри ковша.
Сдвоенные гидромоторы с прямым приводом

Сдвоенные гидромоторы с прямым приводом

Сдвоенные гидромоторы с прямым приводом двигают ленту, а третий гидромотор— мешалку, обеспечивая стабильный расход гидравлического масла. Наружные гидромоторы для удобного доступа.
Сварные рифленые ступени

Сварные рифленые ступени

Сварные рифленые ступени для безопасного входа и выхода из кабины.

Характеристики продукции BD121 Для песка

Вместимость 1.3 ярды³ 1.02 м³
Ширина 85.2 дюймы 2165 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Масса 1150.8 фунты 522 кг
Высота 34.1 дюймы 867 мм
Длина 50 дюймы 1269 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 76–87л/мин (20–23галл./мин) 76–87л/мин (20–23галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 130–230 бар (2000–3300 фунтов/кв. дюйм) 130–230 бар (2000–3300 фунтов/кв. дюйм)
Ширина ленты 12 дюймы 305 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Габаритная ширина 86.9 дюймы 2206 мм

Узнайте результаты сравнения BD121 Для песка с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  BD121 Для песка

Просмотреть дополнительные предложения