MB250

MB250 Смешивающие ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Вместимость
0.33 ярды³
0.25 м³
Ширина
54.7 дюймы
1390 мм
Требуемая гидросистема
Стандартный расход
Стандартный расход

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Простое добавление материала

Простое добавление материала

Растариватель мешков с цементом в верхней части для удобного вскрытия упаковки и добавления материала в смешивающий ковш.
Режущая кромка ковша

Режущая кромка ковша

Режущая кромка для погрузки ковша в отвалы сырьевых материалов.
Полость ковша из усиленной стали

Полость ковша из усиленной стали

Полость ковша из усиленной стали для долгого срока службы и уменьшения износа.
Сменные лопасти шнека с болтовым креплением

Сменные лопасти шнека с болтовым креплением

Закаленные лопасти шнека с болтовым креплением полностью охватывают внутреннее пространство ковша для смешивания всего объема материала.
Заслонка желоба с дистанционным управлением

Заслонка желоба с дистанционным управлением

Заслонки желобов с гидравлическим управлением для распределения материала из кабины машины.
Рифленые ступени с болтовым креплением

Рифленые ступени с болтовым креплением

Рифленые ступени с болтовым креплением для безопасного и удобного доступа в кабину. Легко заменяются в случае повреждения.

Характеристики продукции MB250

Вместимость 0.33 ярды³ 0.25 м³
Ширина 54.7 дюймы 1390 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Диапазон скоростей шнека 10–30 об/мин 10–30 об/мин
Тип привода Цепь Цепь
Высота 34.5 дюймы 877 мм
Длина 32 дюймы 814 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 60–70 л/мин (16–18 галл./мин) 60–70 л/мин (16–18 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 140–200 бар (2031–2901фунтов/кв. дюйм) 140–200 бар (2031–2901фунтов/кв. дюйм)
Масса 948 фунты 430 кг
Диаметр шнека 20 дюймы 508 мм
Количество лопастей шнека 11 11
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Габаритная ширина 63.2 дюймы 1605 мм

Узнайте результаты сравнения MB250 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Желоб смешивающего ковша

Рукав смешивающего ковша

Работник заказчика добавляет смесь в смешивающий ковш Cat® с помощью встроенных растаривателей мешков

Работник заказчика использует рукав смешивающего ковша Cat® для направления смеси в нужную зону.

Смешивающий ковш Cat®, набирающий щебень

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Желоб смешивающего ковша
Рукав смешивающего ковша
Работник заказчика добавляет смесь в смешивающий ковш Cat® с помощью встроенных растаривателей мешков
Работник заказчика использует рукав смешивающего ковша Cat® для направления смеси в нужную зону.
Смешивающий ковш Cat®, набирающий щебень

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  MB250

Просмотреть дополнительные предложения