Ковш 1730 мм (68 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Ковши общего назначения Ковш 1730 мм (68 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
68.1 дюймы
1730 мм
Вместимость
0.52 ярды³
0.40 м³
Масса
551.2 фунты
250 кг

Обзор

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, разгрузки и профилирования в самых различных областях.

Характеристики продукции Ковш 1730 мм (68 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 68.1 дюймы 1730 мм
Вместимость 0.52 ярды³ 0.40 м³
Масса 551.2 фунты 250 кг
Высота 16.8 дюймы 426 мм
Длина 27.9 дюймы 708 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 1730 мм (68 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1730 мм (68 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения