2368 мм (92 дюйма), с пластинчатыми зубьями
СОЗДАТЬ

Скелетные ковши 2368 мм (92 дюйма), с пластинчатыми зубьями

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
92 дюймы
2368 мм
Масса
945.6 фунты
428.9 кг
Высота
21.4 дюймы
544 мм

Обзор

Используется главным образом для удаления камней и крупного мусора из почвы и песка.

Характеристики продукции 2368 мм (92 дюйма), с пластинчатыми зубьями

Ширина 92 дюймы 2368 мм
Масса 945.6 фунты 428.9 кг
Высота 21.4 дюймы 544 мм
Длина 43.9 дюймы 1115 мм
Толщина боковой стенки 0.5 дюймы 12 мм
Расстояние между зубьями 2.9 дюймы 73 мм
Толщина зубьев 0.4 дюймы 10 мм
Количество зубьев 29 29
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2368 мм (92 дюйма), с пластинчатыми зубьями с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2368 мм (92 дюйма), с пластинчатыми зубьями

Просмотреть дополнительные предложения