Обзор
Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, разгрузки и профилирования в самых различных областях.
Ключевые характеристики
Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, разгрузки и профилирования в самых различных областях.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 74.1 дюймы 1883 мм |
| Вместимость | 0.58 ярды³ 0.44 м³ |
| Масса | 597.5 фунты 271 кг |
| Высота | 16.8 дюймы 426 мм |
| Длина | 27.9 дюймы 708 мм |
| Толщина базовой кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения