Ковш 2188 мм (86 дюймов) с защитой от просыпания, зубья с болтовым креплением

Ковш 2188 мм (86 дюймов) с защитой от просыпания, зубья с болтовым креплением Универсальные ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
86.1 дюймы
2188 мм
Вместимость
0.56 ярды³
0.43 м³
Масса
1018.5 фунты
462 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Идеально подходят для выемки грунта, бульдозерных работ, захвата грузов, перетаскивания, профилирования и выравнивания при выполнении строительных, ландшафтных, промышленных работ и при сносе зданий.
Высокое усилие зажима

Высокое усилие зажима

Высокое усилие зажима обеспечивает возможность захвата больших объектов неправильной формы, таких как деревья, выкорчеванные пни, кустарники, утилизируемые трубы и мусор, благодаря чему повышается универсальность машины.
Угол полного открытия челюстей ковша — 89 градусов

Угол полного открытия челюстей ковша — 89 градусов

Раскрытие челюстей ковша на полные 89 градусов позволяет использовать его в качестве отвала.
Зубчатая кромка на стороне захвата

Зубчатая кромка на стороне захвата

Зубчатая боковая кромка обеспечивает надежное удержание материала.
Варианты оснастки для землеройных орудий

Варианты оснастки для землеройных орудий

Также доступны базовые ковши, оснащенные режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 2188 мм (86 дюймов) с защитой от просыпания, зубья с болтовым креплением

Ширина 86.1 дюймы 2188 мм
Вместимость 0.56 ярды³ 0.43 м³
Масса 1018.5 фунты 462 кг
Высота 28.5 дюймы 725 мм
Длина 38.9 дюймы 988 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Рабочее давление 3335.9 фунтов на кв. дюйм 23000 кПа
Раскрытие челюстей 30.2 дюймы 767 мм
Угол раскрытия челюстей 89 градусов 89 градусов
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 2188 мм (86 дюймов) с защитой от просыпания, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа