| Ширина | 80.1 дюймы 2035 мм |
| Вместимость | 0.5 ярды³ 0.41 м³ |
| Масса | 630.5 фунты 286 кг |
| Высота | 22 дюймы 559 мм |
| Длина | 29.6 дюймы 753 мм |
| Толщина базовой кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
Ключевые характеристики
| Ширина | 80.1 дюймы 2035 мм |
| Вместимость | 0.5 ярды³ 0.41 м³ |
| Масса | 630.5 фунты 286 кг |
| Высота | 22 дюймы 559 мм |
| Длина | 29.6 дюймы 753 мм |
| Толщина базовой кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа