攝影棚拍攝

支架 安裝支架 - 抓銷器

要求報價 立即購買

金鑰規格

介面類型
抓銷器接頭
抓銷器接頭
重量
165.3 lb
75 kg
總寬度
17.7 in
450 mm

總覽

適合搭配使用 H 系列錘具的安裝支架。

產品規格 安裝支架 - 抓銷器

介面類型 抓銷器接頭 抓銷器接頭
重量 165.3 lb 75 kg
總寬度 17.7 in 450 mm
總長度 29.2 in 742 mm
總高度 13 in 329 mm
銷的直徑 45/50 mm (1.77/1.99") 45/50 mm (1.77/1.99")

了解 安裝支架 - 抓銷器 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖