Atelieraufnahme

Schwenkrotatorsysteme TRS4

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 3–4 Tonnen
Minibagger, 3–4 Tonnen
Gewicht
253.5 lb
115 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
S40/S40
S40/S40

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Produktspezifikationen für TRS4

Maschinenklasse Minibagger, 3–4 Tonnen Minibagger, 3–4 Tonnen
Gewicht 253.5 lb 115 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten S40/S40 S40/S40
Gesamthöhe 27.6 " 702 mm
Länge 17.7 " 449 mm
Gesamtbreite 15.9 " 404 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro voller Umdrehung 7 Sekunden pro voller Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 3.9 ft³ 110 l
Maximale Löffelbreite 39.4 " 1000 mm
Optimaler Hydraulikstrom 17–25 l/min (4,5–6,7 Gall./min) 17–25 l/min (4,5–6,7 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck 3045.8 psi 21000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Rotationsdrehmoment 1253.9 lb/ft 1700 N·m

Vergleichen Sie TRS4 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts