Photo en studio

Souffleuses à neige SR321

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur d'admission
76.5 in
1942 mm
Largeur hors tout
85.9 in
2181 mm
Poids
1016.3 lb
518 kg

Vue d'ensemble

Conçues pour déneiger les rues, parkings, allées et trottoirs.

Spécifications produit pour SR321

Largeur d'admission 76.5 in 1942 mm
Largeur hors tout 85.9 in 2181 mm
Poids 1016.3 lb 518 kg
Hauteur hors tout 72.6 in 1843 mm
Longueur hors tout 37.4 in 951 mm
Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Débit hydraulique optimal 125l/min (33USgal/min) 125l/min (33USgal/min)
Pression hydraulique optimale 280 bar (4061,1 psi) 280 bar (4061,1 psi)
Hauteur de coupe 34.1 in 867 mm
Course maximale 40 ft 12.2 m
Diamètre de la tarière 18 in 457 mm
Diamètre du ventilateur de rotor 25 in 635 mm
Largeur du ventilateur de rotor 8.7 in 222 mm
Rotation de la tuyère 270 degrés 270 degrés

Découvrez comment SR321 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

360 View