G3520

G3520 Gruppi elettrogeni per terraferma

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA Large S.I. Tier 2 / Certificato mobilità non stradale
Certificazione U.S. EPA Large S.I. Tier 2 / Certificato mobilità non stradale
Aspirazione
Con turbocompressore
Con turbocompressore
Foro
6.7 in
170 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Motore gas naturale Cat®

Certificazione U.S. EPA Large S.I. Tier 2* / Certificato mobilità non stradale. Il solido design del monoblocco ad alta velocità del cilindro 20 garantisce lunga durata e riduce i costi di gestione ed esercizio. Progettato per massime prestazioni sull'alimentazione a combustibile gassoso a bassa pressione
Cat

Allestimento gruppo elettrogeno

Conforme ai criteri di accettazione del carico ISO 8528-5 G2. Affidabilità verificata tramite il collaudo delle vibrazioni torsionali, del consumo di combustibile, del consumo di olio, delle prestazioni dei transitori e della durata.
Cat

Generatori

La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un generatore sovradimensionato. Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori Cat.
Cat

Sistema di raffreddamento

Radiatore su richiesta disponibile per il funzionamento in temperature ambiente fino a 43 °C (110 °F). Pacchetto testato per assicurare il corretto raffreddamento del gruppo elettrogeno completo.
Cat

Quadri di comando EMCP 4

Interfaccia e navigazione intuitive. Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma requisiti di installazione. Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti.

Caratteristiche tecniche di G3520

Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA Large S.I. Tier 2 / Certificato mobilità non stradale Certificazione U.S. EPA Large S.I. Tier 2 / Certificato mobilità non stradale
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Foro 6.7 in 170 mm
Corsa 8.5 in 215 mm
Cilindrata 5956 in³ 97.6 l
Protezione e controllo del motore Elettronico (ADEM A4) Elettronico (ADEM A4)
Controllo del gruppo elettrogeno Quadri di comando EMCP 4 Quadri di comando EMCP 4
Frequenza - Velocità 60 Hz 60 Hz
Rapporto di compressione 11.5:1 11.5:1
Impianto di alimentazione Valvola di controllo combustibile elettronica Valvola di controllo combustibile elettronica
Lunghezza 336 in 8534 mm
Larghezza 94 in 2386 mm
Altezza 128 in 3230 mm
Peso 48,501 lb 22,000 kg

G3520 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Due filtri dell'aria monofase con sensori della pressione differenziale

Sistema di controllo

  • Pannello di comando elettronico modulare 4.3 (EMCP 4.3) montato a distanza

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore, a ingranaggi, centrifuga, non autoadescante Termostati e alloggiamento (temperatura di apertura completa 98 °C (208 °F)).
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga, non autoadescante.
  • Uscita della camicia d'acqua - Collegamento a flangia installato a SX

Sistema di scarico

  • Volano; SAE N° 21
  • Alloggiamento del volano; SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Rampa del gas della pressione standard, NFPA 37

Informazioni generali

  • Vernice - giallo Caterpillar tranne sui longheroni in nero lucido.

Generatore

  • Generatore - Generatore SR5 eccitato da magnete permanente con riscaldatore ambiente Avvolgimento preformato VPI RTD in rame e regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator).
  • Senza scatola di espansione.

Sistema di regolazione

  • Regolatore di velocità ADEM A4 con velocità di ingresso da 4 a 20 ma (da 0 V a 5 V).

Sistema di accensione

  • Adem IV (con fasatura sensibile alla detonazione)

Strumentazione

  • EMCP 4.3 consente di misurare la potenza, fornisce relè di protezione, il monitoraggio migliorato del motore e le comunicazioni Modbus di serie, oltre a uno schermo grafico a 8 linee, I/O aggiuntivo e Ethernet (Modbus TCP).

Documentazione

  • Kit, supporto tecnico serializzato include il manuale di funzionamento e manutenzione (nella lingua scelta), catalogo dei ricambi su CD (solo in inglese) e altri documenti tecnici necessari. Un gruppo spedito gratuitamente con ogni motore. Qualsiasi altra informazione multimediale o traduzione non inclusa nel kit letteratura deve essere ordinato tramite il sito di ordinazione online dei media CSS

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di prelubrificazione
  • Sfiatatoio del basamento
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio simplex
  • Coppa dell'olio standard (profonda)
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Senza olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Base; supporto motore-generatore

Sistema di avviamento

  • Dispositivo di avviamento elettrico triplo
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia singolo a 208 V

Sistema di protezione

  • Arresto detonazione

G3520 Attrezzatura a richiesta

Sistema di carica

  • Alternatore di carica non fornito

Sistema di controllo

  • Pannello di comando elettronico modulare 4.4 (EMCP 4.4) montato a distanza

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra G3520 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

G3520 NRM

G3520 NRM

Verifica le offerte correnti per  G3520

Visualizza più offerte