G3520

G3520 Soluzioni a gas mobili

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA Large S.I. Tier 2 / Certificato mobilità non stradale
Certificazione U.S. EPA Large S.I. Tier 2 / Certificato mobilità non stradale
Aspirazione
Con turbocompressore
Con turbocompressore
Foro
6.7 in
170 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Motore gas naturale Cat®

Certificazione U.S. EPA Large S.I. Tier 2* / Certificato mobilità non stradale. Il solido design del monoblocco ad alta velocità del cilindro 20 garantisce lunga durata e riduce i costi di gestione ed esercizio. Progettato per massime prestazioni sull'alimentazione a combustibile gassoso a bassa pressione
Cat

Allestimento gruppo elettrogeno

Conforme ai criteri di accettazione del carico ISO 8528-5 G2. Affidabilità verificata tramite il collaudo delle vibrazioni torsionali, del consumo di combustibile, del consumo di olio, delle prestazioni dei transitori e della durata.
Cat

Generatori

La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un generatore sovradimensionato. Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori Cat.
Cat

Sistema di raffreddamento

Radiatore su richiesta disponibile per il funzionamento in temperature ambiente fino a 43 °C (110 °F). Pacchetto testato per assicurare il corretto raffreddamento del gruppo elettrogeno completo.
Cat

Quadri di comando EMCP 4

Interfaccia e navigazione intuitive. Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma requisiti di installazione. Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti.

Caratteristiche tecniche di G3520

Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA Large S.I. Tier 2 / Certificato mobilità non stradale Certificazione U.S. EPA Large S.I. Tier 2 / Certificato mobilità non stradale
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Foro 6.7 in 170 mm
Corsa 8.5 in 215 mm
Cilindrata 5956 in³ 97.6 l
Protezione e controllo del motore Elettronico (ADEM A4) Elettronico (ADEM A4)
Controllo del gruppo elettrogeno Quadri di comando EMCP 4 Quadri di comando EMCP 4
Frequenza - Velocità 60 Hz 60 Hz
Impianto di alimentazione Valvola di controllo combustibile elettronica Valvola di controllo combustibile elettronica
Rapporto di compressione 11.5:1 11.5:1
Lunghezza 336 in 8534 mm
Larghezza 94 in 2386 mm
Altezza 128 in 3230 mm
Peso 48,501 lb 22,000 kg

G3520 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Due filtri dell'aria monofase con sensori della pressione differenziale

Sistema di controllo

  • Pannello di comando elettronico modulare 4.3 (EMCP 4.3) montato a distanza

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore, a ingranaggi, centrifuga, non autoadescante Termostati e alloggiamento (temperatura di apertura completa 98 °C (208 °F)).
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga, non autoadescante.
  • Uscita della camicia d'acqua - Collegamento a flangia installato a SX

Sistema di scarico

  • Volano; SAE N° 21
  • Alloggiamento del volano; SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Rampa del gas della pressione standard, NFPA 37

Informazioni generali

  • Vernice - giallo Caterpillar tranne sui longheroni in nero lucido.

Generatore

  • Generatore - Generatore SR5 eccitato da magnete permanente con riscaldatore ambiente Avvolgimento preformato VPI RTD in rame e regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator).
  • Senza scatola di espansione.

Sistema di regolazione

  • Regolatore di velocità ADEM A4 con velocità di ingresso da 4 a 20 ma (da 0 V a 5 V).

Sistema di accensione

  • Adem IV (con fasatura sensibile alla detonazione)

Strumentazione

  • EMCP 4.3 consente di misurare la potenza, fornisce relè di protezione, il monitoraggio migliorato del motore e le comunicazioni Modbus di serie, oltre a uno schermo grafico a 8 linee, I/O aggiuntivo e Ethernet (Modbus TCP).

Documentazione

  • Kit, supporto tecnico serializzato include il manuale di funzionamento e manutenzione (nella lingua scelta), catalogo dei ricambi su CD (solo in inglese) e altri documenti tecnici necessari. Un gruppo spedito gratuitamente con ogni motore. Qualsiasi altra informazione multimediale o traduzione non inclusa nel kit letteratura deve essere ordinato tramite il sito di ordinazione online dei media CSS

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di prelubrificazione
  • Sfiatatoio del basamento
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio simplex
  • Coppa dell'olio standard (profonda)
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Senza olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Base; supporto motore-generatore

Sistema di avviamento

  • Dispositivo di avviamento elettrico triplo
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia singolo a 208 V

Sistema di protezione

  • Arresto detonazione

G3520 Attrezzatura a richiesta

Sistema di carica

  • Alternatore di carica non fornito

Sistema di controllo

  • Pannello di comando elettronico modulare 4.4 (EMCP 4.4) montato a distanza

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra G3520 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

G3520 NRM

G3520 NRM

Verifica le offerte correnti per  G3520

Visualizza più offerte