C15 ACERT Tier 2

Gruppi elettrogeni per terraferma C15 ACERT Tier 2

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
455 ekW (570 kVA)
455 ekW (570 kVA)
Potenza nominale minima
292 ekW (365 kVA)
292 ekW (365 kVA)
Combustibile
Diesel
Diesel

Descrizione generale

La produzione di petrolio e gas è un'attività complessa che richiede attrezzature progettate appositamente per i giacimenti petroliferi. I gruppi elettrogeni diesel Cat serie C per giacimenti petroliferi offrono un design robusto in grado di sopportare le dure condizioni dei giacimenti petroliferi. Decenni di esperienza nella produzione di motori abbinati alle più recenti innovazioni elettroniche offrono le più alte prestazioni, un funzionamento sicuro, basse emissioni e un'interfaccia operatore semplificata. I gruppi elettrogeni Cat sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie. Gruppo elettrogeno diesel per giacimenti petroliferi C15 ACERT Valori nominali: 292-455 ekW (365-570 kVA) a 50 e 60 Hz (1.500 e 1.800 giri/min) conformi agli standard sulle emissioni equivalenti a Cina Stage II, U.S. EPA Tier 2 ed EU Stage II.

Caratteristiche tecniche di C15 ACERT Tier 2

Potenza nominale massima 455 ekW (570 kVA) 455 ekW (570 kVA)
Potenza nominale minima 292 ekW (365 kVA) 292 ekW (365 kVA)
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 3, EU Stage II, Cina Phase II U.S. EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 3, EU Stage II, Cina Phase II
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore aria-aria Con turbocompressore e postrefrigeratore aria-aria
Tipo di collettore Asciutto Asciutto
Foro 5.4 in 137.2 mm
Corsa 6.75 in 171.4 mm
Cilindrata 927 in³ 15.2 l
Protezione e controllo del motore ADEM A4 ADEM A4
Controllo del gruppo elettrogeno EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generatore SR4B SR4B
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Frequenza - Velocità 50/60 Hz (1.500/1.800 giri/min) 50/60 Hz (1.500/1.800 giri/min)
Combustibile Diesel Diesel
Lunghezza 138.5 in 3518 mm
Larghezza 60 in 1524 mm
Altezza 83.1 in 2110 mm
Peso 10500 lb 4760 kg

C15 ACERT Tier 2 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore montato (50 °C)
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola in corrispondenza del bordo della base
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscite con superficie flangiata
  • Flessibile in acciaio inossidabile con collegamento a manicotto separato

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili

Generatore

  • SR4B senza spazzole, cuscinetto singolo, autoeccitato
  • Isolamento di classe H
  • Avvolgimento casuale
  • Protezione IP23
  • CDVR con rilevamento trifase, volt/Hz selezionabili
  • 3 CT di rilevamento e un CT statismo
  • Protezione per l'uso in zone costiere

Accessori del generatore

  • Scatola di accesso ai cavi allungata DX

Comandi

  • ECU ADEM A4
  • Quadro di comando EMCP 3

Sistema di lubrificazione

  • Coppa profonda (60 L) - intervallo di manutenzione 500 ore
  • Filtro dell'olio ad alta efficienza
  • Valvole di scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Telaio di base in acciaio (scorrevole)
  • Isolamento dalle vibrazioni lineari - zona sismica 4

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Alternatore di carica 45 A
  • Rack batterie

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori (nero lucido)
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 1
  • Smorzatore di vibrazioni con puleggia
  • Occhielli di sollevamento motore

C15 ACERT Tier 2 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Prefiltro

Sistema di scarico

  • Silenziatori
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Gomiti

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Sono disponibili riscaldatori ambiente anticondensa con generatori con eccitazione del magnete permanente
  • Ingresso cavo di alimentazione dal lato superiore e inferiore

Sistema di avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua della camicia con valvole di arresto
  • Sezionatore della batteria
  • Rack batterie con batterie per impieghi gravosi

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C15 ACERT Tier 2 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

C15 ACERT Tier 2

C15 ACERT Tier 2

Verifica le offerte correnti per  C15 ACERT Tier 2

Visualizza più offerte