3512E Tier 4 Final

3512E Tier 4 Final Motori per manutenzione pozzi

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
2500 BHP
1864 bkW
Emissioni
EPA Tier 4 Final per macchine mobili non stradali
EPA Tier 4 Final per macchine mobili non stradali
Cilindrata
3596 in³
58.9 l

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Cat

Scambiatore di calore dell'olio della trasmissione montato sul motore -

L'integrazione nel sistema di raffreddamento facilita l'installazione e favorisce la realizzazione di un gruppo motore nel complesso più compatto
Cat

Pacchetto con montaggio sul motore

Integrato con motore, sistema di post-trattamento, filtri dell'aria per impieghi gravosi, silenziatori per uso industriale e aree residenziali e tubazioni di collegamento
Cat

Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)

Sistema di gestione motore ADEM A4 integrato con motore, sistema di post-trattamento, filtri dell'aria per impieghi gravosi, silenziatori per uso industriale e aree residenziali e tubazioni di collegamento
Cat

Pacchetti personalizzati

Per qualsiasi applicazione petrolifera, Caterpillar è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti con gruppi elettrogeni e meccanici personalizzati. Motori, generatori, comandi, radiatori e trasmissioni Cat possono essere abbinati e progettati su misura in collaborazione con un dealer Cat locale per creare soluzioni uniche. I pacchetti personalizzati beneficiano di un'assistenza globale e sono coperti da una garanzia di un anno dalla messa in funzione.
Cat

Gamma completa di attrezzature

L'ampia varietà di accessori del motore montati in fabbrica riduce i tempi di imballaggio
Cat

Prove preliminari

Ciascun motore viene testato a pieno carico per garantire le prestazioni appropriate del motore

Caratteristiche tecniche di 3512E Tier 4 Final

Potenza nominale massima 2500 BHP 1864 bkW
Cilindrata 3596 in³ 58.9 l
Potenza nominale minima 2250 BHP 1678 bkW
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Volano e rispettivo alloggiamento SAE n. 0 SAE n. 0
Denti del volano 151 151
Corsa 8.5 in 215 mm
Foro 6.7 in 170 mm
Emissioni EPA Tier 4 Final per macchine mobili non stradali EPA Tier 4 Final per macchine mobili non stradali
Lunghezza 123 in 3116 mm
Larghezza 90.9 in 2308.7 mm
Altezza 104 in 2635 mm
Peso 15793 lb 7164 kg

3512E Tier 4 Final Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Con postrefrigeratore aria-aria
  • Filtri dell'aria (elemento singolo con indicatore di manutenzione)

Sistema di controllo

  • ECU ADEM A4, SX
  • Impianto di alimentazione con iniettori combustibile elettronici (richiede alimentazione da 10 A CC per azionare il modulo di controllo elettronico del motore)

Sistema di raffreddamento

  • ATAAC
  • Termostati e alloggiamento, pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi centrifugo (pompe centrifughe a ingranaggi)

Sistema di scarico

  • Motore per manutenzione pozzi petroliferi su terraferma:
  • Motore per manutenzione pozzi petroliferi offshore:

Volani e relativo alloggiamento

  • Volano, SAE n. 0, 151 denti

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile secondari/terziari
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Impianto di alimentazione Common Rail
  • Pompa di mandata del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - montaggio superiore
  • Prelubrificazione elettrica
  • Eliminazione dei vapori
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio - SX
  • Pompa dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX avvitato
  • Coppa dell'olio posteriore, intervallo di sostituzione 250 ore
  • Valvola di scarico della coppa dell'olio, raccordo femmina NPT da 1"
  • Pompa di recupero dell'olio

Sistema di supporto

  • Supporto di articolazione anteriore

Prese di forza

  • Comando accessori -- abbassamento SX / sollevamento DX
  • Alloggiamento anteriore, due lati

Sistema di protezione

  • Sistema ECU ADEM A4 per offrire al cliente strategie programmabili di riduzione della potenza del motore e proteggerlo da condizioni di esercizio avverse
  • Ingressi logici per arresto di emergenza previsti sul collegamento all'interfaccia del cliente a 40 pin
  • Doppia valvola di arresto aspirazione aria
  • Monitor pressione dell'olio

Informazioni generali

  • Vernice, Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Occhielli di sollevamento
  • Registri idraulici per gioco valvole
  • Monitoraggio del motore PowerLink

3512E Tier 4 Final Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi opzionali (doppio elemento/indicatore di manutenzione con prefiltri)
  • Quattro turbocompressori montati frontalmente

Sistema di carica

  • Alternatori di carica

Sistema di controllo

  • Sensori di posizione dell'acceleratore
  • Controllo acceleratore velocità locale
  • Conversione del regolatore
  • Comando ventola del radiatore a velocità variabile

Sistema di raffreddamento

  • Conversione del regolatore del liquido di raffreddamento
  • Indicatore interruttore livello dell'acqua
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento e condizionatore del liquido di raffreddamento
  • Collegamenti dello scambiatore di calore esterno della trasmissione
  • Pompa della ventola idraulica a velocità variabile

Certificazioni delle emissioni

  • U.S. EPA Tier 4 Final

Sistema di scarico

  • Raccordo di scarico flessibile
  • Gomiti, flangia, soffietti, tappi antipioggia
  • Silenziatori per uso industriale e aree residenziali (acciaio verniciato e acciaio inossidabile)

Impianti di alimentazione

  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Filtro del combustibile primario / separatore acqua/combustibile

Strumentazione

  • Display pannello remoto e display temperatura cilindri a distanza

Sistema di lubrificazione

  • Coppa dell'olio profonda con durata di 500 ore (coppa posteriore)

Prese di forza

  • Portamozzo del volano
  • Adattatore dell'albero motore anteriore

Sistema di protezione

  • Sensori
  • Comandi di interruzione

Sistema di avviamento

  • Dispositivo di avviamento idraulico
  • Dispositivo di avviamento idraulico - DX
  • Doppio dispositivo di avviamento idraulico - SX/DX
  • Dispositivo di rotazione del motore manuale

Informazioni generali

  • Compressore aria
  • Pacchetto di assistenza per sistema di post-trattamento

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3512E Tier 4 Final e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Motore per applicazioni petrolifere con collettore a secco 3512E HD

Motore per applicazioni petrolifere con collettore a secco 3512E HD

360 View

Verifica le offerte correnti per  3512E Tier 4 Final

Visualizza più offerte