Caratteristiche tecniche motore elettrico
| Tipo di protezione EX | Classe 1 Divisione 2 Gruppo A,B,C,D T3 (NEC o CEC) Classe 1 Divisione 2 Gruppo A,B,C,D T3 (NEC o CEC) |
| Designazione del montaggio | F1 o F2 F1 o F2 |
| Tensione/Frequenza | 4000V & 4160V ± 10%/60 Hz 4000V & 4160V ± 10%/60 Hz |
| Velocità a pieno carico | 894 rpm 894 rpm |
| Tipo di motore elettrico | Motore a induzione a gabbia di scoiattolo Motore a induzione a gabbia di scoiattolo |
| poli | 8 8 |
| Temperatura ambiente massima | 104 °F 40 °C |
| Corrente a pieno carico | 458 Amp 458 Amp |
| Albero | 8.5 in 216 mm |
| Coppia nominale | 20555 lb/ft 27869 N·m |
| Altitudine massima - Prima della riduzione | 3300 ft 1000 m |
| Amp rotore bloccato | 540% Code E 540% Code E |
| Collegamento dell'avvolgimento dello statore | Stella Stella |
| Standard | NEMA MG1 NEMA MG1 |
| Impiego | Continua Continua |
| Tipo di cofanatura/Metodo di raffreddamento | WP-II WP-II |
| Coppia rotore bloccata | 60% 60% |
| SF | 1.15 SF (1 VFD) 1.15 SF (1 VFD) |
| Nessuna corrente di carico | 137 Amp 137 Amp |
| Isolamento | Classe F Classe F |
| Aumento della temperatura | Classe B a carico valore nominale Classe B a carico valore nominale |