C27 ACERT Tier 2

Gruppi elettrogeni per terraferma C27 ACERT Tier 2

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Potenza nominale minima
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Combustibile
Diesel
Diesel

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

- Oltre 2.200 dealer - Tecnici dei dealer formati da Cat in grado di fornire assistenza per qualsiasi aspetto del motore per applicazioni petrolifere Cat - Disponibilità di parti, manutenzione e garanzia in tutto il mondo - Contratti di manutenzione preventiva disponibili per riparazioni pre-guasti
Cat

Oltre 80 anni di esperienza nella produzione di motori

La proprietà di tali processi di produzione consente a Caterpillar di realizzare prodotti affidabili di alta qualità.
Cat

Sito Web

Per qualsiasi esigenza relativa ad applicazioni petrolifere, visitare il sito www.cat.com/oilandgas.

Caratteristiche tecniche di C27 ACERT Tier 2

Potenza nominale massima 725 ekW (907 - 1.035 kVA) 725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Potenza nominale minima 725 ekW (907 - 1.035 kVA) 725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 2
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Tipo di collettore Asciutto Asciutto
Foro 5.4 in 137.2 mm
Corsa 6 in 152.4 mm
Cilindrata 1648 in³ 27 l
Protezione e controllo del motore ADEM A4 ADEM A4
Controllo del gruppo elettrogeno EMCP 4.2 EMCP 4.2
Generatore SR4B SR4B
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Frequenza - Velocità 60 Hz (1.800 giri/min) 60 Hz (1.800 giri/min)
Combustibile Diesel Diesel
Lunghezza 186 in 4725 mm
Larghezza 77 in 1950 mm
Altezza 86 in 2180 mm
Peso 20000 lb 9072 kg

C27 ACERT Tier 2 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento per impieghi gravosi
  • Indicatore di manutenzione

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore montato (50 °C)
  • Masse radianti affiancate
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola in corrispondenza del bordo della base
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat
  • Serbatoi superiore e inferiore in metallo

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Filtro del combustibile secondario
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile

Generatore

  • SR4B
  • Isolamento di classe H
  • Avvolgimento casuale
  • Protezione IP23
  • Cat DVR
  • Eccitazione del magnete permanente
  • A due cuscinetti, allineamento con accoppiamento chiuso

Comandi

  • ECU ADEM A4
  • Quadro di comando EMCP 4.2
  • Pulsante di arresto di emergenza

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio ad alta efficienza
  • Valvole di scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Base in acciaio saldato per impieghi gravosi in giacimenti petroliferi (scorrevole)
  • Supporti antivibrazione
  • Base saldata progettata per garantire una maggiore durata (struttura con profilato a C)

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Alternatore di carica 45 A

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori (nero lucido)
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 0
  • Occhielli di sollevamento motore

C27 ACERT Tier 2 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Prefiltri

Sistema di controllo

  • Controllo diretto del rack

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Sistema di scarico

  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Espansore

Generatore

  • Autoeccitato

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento ad aria

Sistema di supporto

  • Base minore - lunghezza totale 4.725 mm (186 in) (barre di trascinamento non incluse)

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C27 ACERT Tier 2 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

C27 ACERT Tier 2

C27 ACERT Tier 2

Verifica le offerte correnti per  C27 ACERT Tier 2

Visualizza più offerte